Publique sus productos
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT

    NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT

    Traducido por Google,

    Suspendida en el aire mediante una sencilla lámpara de techo, la altura de la pantalla se ajusta para adaptarse a cualquier espacio. Conectada a un simple enchufe, puede usarse como lámpara de pie o de noche sin necesidad de una fuente de alimentación al techo. Puede montarse en grupos de dos o tres, a diferentes alturas, como una escultura. Su iluminación crea un efecto especial, estructurando el espacio. Su pantalla redondeada y triangular evoca la proa de un barco. Fabricada íntegramente en Francia, Nuage es la colección más vendida de DESIGNHEURE gracias a su gran adaptabilidad y su diseño atemporal y universal.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : Adjustable
      Lampshade
      dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referencianuage-small-nomadic-pendant-light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda