Publique sus productos
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP

    NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP

    Traducido por Google,

    La colección Nuage, con su pantalla triangular y redondeada que recuerda a la proa de un barco, tiene un diseño atemporal y universal. Nuage es
    La colección más vendida de DESIGNHEURE, gracias a su gran adaptabilidad. La lámpara colgante Petit Nuage es ideal para la cabecera de la cama o en el salón. Práctica, permite alejarla de la toma de corriente. Suspendida de un cable de acero de 2 m, la altura de la pantalla es regulable. Cuenta con un soporte de pared triangular de acero lacado en negro, un cordón textil dorado con una pantalla de tela beige satinada en el exterior y dorada en el interior. La simplicidad y pureza de sus líneas aportan elegancia y ligereza a su proyecto.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referencianuage-small-pendant-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda