Publique sus productos
NUAGE - SMALL TABLE LAMP
NUAGE - SMALL TABLE LAMP
NUAGE - SMALL TABLE LAMP
NUAGE - SMALL TABLE LAMP
NUAGE - SMALL TABLE LAMP
NUAGE - SMALL TABLE LAMP
NUAGE - SMALL TABLE LAMP
NUAGE - SMALL TABLE LAMP

    NUAGE - SMALL TABLE LAMP

    Traducido por Google,

    La colección Nuage, con su pantalla triangular y redondeada que recuerda a la proa de un barco, tiene un diseño atemporal y universal. Nuage es
    La colección más vendida de DESIGNHEURE, gracias a su gran adaptabilidad y sus múltiples variaciones de modelos.
    La lámpara de mesa Petit Nuage es ideal como iluminación adicional de noche, como lámpara de escritorio o sobre una consola. Su iluminación crea un efecto muy especial, penetrando el espacio con un toque arquitectónico.
    Se compone de una pantalla voluminosa en tejido metalizado cobre por fuera y rosa cobre por dentro, un cable eléctrico en tono militar.
    Tela verde, base triangular y tubo de acero lacado en blanco. La simplicidad y pureza de sus líneas aportan elegancia y ligereza a sus interiores.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 39 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 15.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 40 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 40 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referencianuage-small-table-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda