Publique sus productos
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT

    NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT

    Traducido por Google,

    La colección Nuage, con su pantalla triangular y redondeada que evoca la proa de un barco, presenta un diseño atemporal y universal. Fabricada íntegramente en Francia, Nuage es la colección más vendida de DESIGNHEURE gracias a su gran adaptabilidad y a sus numerosas variantes. Muy decorativa e ideal para la cabecera de la cama, la pequeña lámpara de pared Nuage ofrece una doble fuente de luz: una bombilla y una luz de lectura LED flexible. Esta versión LED con doble interruptor es especialmente recomendable para una lectura cómoda con o sin la luz de la lámpara principal. Su sencillez y líneas limpias aportan elegancia y ligereza a sus interiores.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 26,5 x H. 33,5 cm / L. 9.4” x l. 10.2” x H. 13.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referencianuage-wall-lamp-spot-led-petit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)260
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica