Publique sus productos
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP

    CARGO - PETIT TABLE LAMP

    Traducido por Google,

    Inspirada en las chimeneas de los transatlánticos, esta pequeña, elegante y gráfica lámpara de mesa es ideal para una mesita de noche, un escritorio o una cómoda. La iluminación indirecta de la lámpara Cargo es ascendente. Presenta una pantalla cónica de tela blanca difusora con bordes y ribetes negros, un cilindro azul klein y un cordón tejido negro. Las lámparas de mesa Cargo están disponibles en tres tamaños de pantalla y dos acabados estándar.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.40 x l.23 x H.67 cm / L.15.7’’ x l.9.1’’ x H.26.4’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificaciones técnicas
    • Referenciapetit-cargo-table-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)670
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica