Publique sus productos
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL

    REEF - CHANDELIER 3 SMALL

    Traducido por Google,

    La lámpara de araña 3 Petit Reef difunde una luz suave y armoniosa. Su diseño contemporáneo y escultural, con pantallas a diferentes alturas, aporta originalidad y elegancia gráfica a cualquier espacio. Regulable en diámetro y altura, esta lámpara es ideal para una entrada, un comedor o una sala de estar. Está formada por tres pequeñas pantallas de tejido blanco difusor, con una banda negra y paneles laterales circulares, suspendidas de un florón circular de acero lacado en negro mediante cordones textiles negros.
    Inspirada en las formas de los arrecifes de coral y el mundo acuático, la simetría orgánica de la colección Reef evoca formas que son mitad animales,
    media planta.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 57 x H. 130 cm / Ø 22.4” x H. 51.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 3x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 3x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Especificaciones técnicas
    • Referenciareef-chandelier-3-small
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1300
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda