Publique sus productos
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED

    REEF - CHANDELIER 5 MIXED

    Traducido por Google,

    La lámpara 5 Mixte Reef difunde una luz armoniosa y suave. Su diseño contemporáneo y escultórico con sus pantallas distribuidas en varios niveles de altura, aportan originalidad y elegancia gráfica al espacio. Ajustable en diámetro y altura, esta lámpara es ideal para vestir tus techos altos con elegancia.
    Compuesta por 5 pantallas, en tres tamaños combinables, en tejido difusor blanco, con borde negro e inserciones laterales circulares, suspendidas de un gancho circular de acero lacado en negro mediante cables de alimentación de tejido negro.
    Inspirada en las formas de los arrecifes de coral y el mundo acuático, la colección Reef evoca formas mitad animales, mitad vegetales gracias a su simetría orgánica.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 80 x H. 250 cm / Ø 31.5” x H. 98.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 3x E27- 2x E14
      Bulb : 3x Max 25 W équiv. 150 W - 2x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80, 70, 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 3 x E26 - 2 x E12
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - 2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”, 2.7”, 2.2”

    Especificaciones técnicas
    • Referenciareef-chandelier-5-mixed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda