Publique sus productos
REEF - CHANDELIER 9 MIXED
REEF - CHANDELIER 9 MIXED
REEF - CHANDELIER 9 MIXED
REEF - CHANDELIER 9 MIXED

    REEF - CHANDELIER 9 MIXED

    Traducido por Google,

    La lámpara de araña 9 mixed Reef difunde una luz suave y armoniosa. Su diseño contemporáneo y escultural, con pantallas a diferentes alturas, aporta originalidad y elegancia gráfica a cualquier espacio. Regulable en diámetro y altura, esta lámpara es ideal para vestir con estilo tus techos altos. Compuesta por 9 pantallas, en tres tamaños combinados, en tejido blanco difusor, con banda negra y paneles laterales circulares, suspendidas de un florón circular de acero lacado en negro mediante cordones textiles negros. Inspirada en las formas de los arrecifes de coral y del mundo acuático, la simetría orgánica de la colección Reef evoca formas mitad animales, mitad vegetales.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 180 x H. 290 cm / Ø 70.9” x H. 114.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 6x E27- 3x E14
      Bulb : 6x Max 25 W équiv. 150 W - 3x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80, 70, 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 6 x E26 - 3 x E12
      Bulb : 6 x Max 25 W équiv. 150 W - 3 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”, 2.7”, 2.2”

    Especificaciones técnicas
    • Referenciareef-chandelier-9-mixed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2900
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda