Publique sus productos
REEF - LARGE PENDANT LIGHT
REEF - LARGE PENDANT LIGHT
REEF - LARGE PENDANT LIGHT
REEF - LARGE PENDANT LIGHT
REEF - LARGE PENDANT LIGHT
REEF - LARGE PENDANT LIGHT

    REEF - LARGE PENDANT LIGHT

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Grand Reef difunde una luz suave y armoniosa. Su diseño contemporáneo y escultural aporta originalidad y elegancia gráfica a cualquier espacio. Esta lámpara colgante es ideal para iluminar un dormitorio, un comedor o una sala de estar y se puede montar en grupos para acentuar el efecto decorativo. Está formada por una gran pantalla de tejido blanco difusor, con una banda negra y paneles laterales circulares, suspendida de un florón circular de acero lacado en negro mediante un cordón textil negro. Inspirada en las formas de los arrecifes de coral y del mundo acuático, la simetría orgánica de la colección Reef evoca formas mitad animales, mitad vegetales.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 53 x l. 49 x H. 263 cm / L. 20.9” x l. 19.3” x H. 103.5”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”

    Especificaciones técnicas
    • Referenciareef-large-pendant-light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2630
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda