Publique sus productos
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
REEF - SMALL TABLE LAMP 39

    REEF - SMALL TABLE LAMP 39

    Traducido por Google,

    La lámpara Petit Reef, un tótem impresionante de 39 cm de alto, difunde un halo de luz armonioso, suave y sin deslumbramientos. Es ideal como luz de acento en una
    Mesilla de noche o consola. Su diseño contemporáneo y escultural ofrece diferentes ángulos de visión multifacéticos para lograr un efecto gráfico.
    Cuenta con una pantalla difusora de tela blanca con una banda beige satinada y paneles laterales circulares, una base cuadrada y una base tubular en color negro.
    acero lacado y un cordón textil beige claro con interruptor manual. Inspirada en las formas de los arrecifes de coral y el mundo acuático, la lámpara Reef
    La simetría orgánica de la colección evoca formas que son mitad animales, mitad plantas.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 39 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 15.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Especificaciones técnicas
    • Referenciareef-small-table-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda