Publique sus productos
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 2 RINGS 5 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 2 RINGS 5 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 2 RINGS 5 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 2 RINGS 5 LOOPS

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 2 RINGS 5 LOOPS

    Traducido por Google,

    Una auténtica escultura, la suspensión Résonance propone un delicado juego entre luz y acústica para transformar los espacios con optimismo.

    Compuesta por una variedad de anillos acústicos luminosos, esta cadena suspendida modular se puede adaptar en altura para adaptarse a cualquier espacio: desde una sencilla oficina con unos pocos módulos, hasta grandes espacios con numerosos módulos.

    Especificaciones
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 431cm / L. 26.0’’ x l. 13.0’’ x H. 169.7’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2 x 2990 Lumens
      Power max : 2 x 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2 x 2990 Lumens
      Power max : 2 x 23 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaresonance-acoustic-pendant-light-2-rings-5-loops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4310
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica