Publique sus productos
SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD MP
SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD MP
SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD MP

    SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD MP

    Traducido por Google,

    Ideal para iluminar espacios con techos bajos gracias a su tamaño compacto, la lámpara de techo 10 Mixed Shield MP difunde una hermosa luz indirecta de manera original, formando un halo de luz alrededor de las pantallas. Esta lámpara de techo de 26 cm de altura iluminará tus estancias de manera eficaz y
    De aspecto atractivo, como un rosetón decorativo. Está formada por 10 pantallas (5 medianas y 5 pequeñas) de tejido difusor blanco con bordes negros, alimentadas mediante cordones textiles negros a un rosetón redondo de acero lacado en negro.
    La colección Shield está inspirada en la forma del escudo africano zulú, que representa un símbolo de protección y un adorno muy gráfico.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : ø 150 x H. 26 cm / Ø 59.1” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 10 x E14
      Bulb : 10 x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 10 x E12
      Bulb : 10 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referenciashield-ceiling-lamp-10-mixed-MP
    • Día de publicación2025-03-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)260
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda