Publique sus productos
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP

    SHIELD - MEDIUM WALL LAMP

    Traducido por Google,

    Con sus reducidas dimensiones, el aplique Moyen Shield es ideal para decorar cabeceros de cama o para adornar las paredes de un salón o un pasillo. Difunde una preciosa luz indirecta de forma original, formando un halo de luz alrededor de la pantalla para iluminar una superficie. La práctica toma de corriente está desplazada respecto a la pantalla, por lo que se puede instalar tanto en vertical como en horizontal.
    El aplique se compone de una pantalla de tamaño medio en tejido blanco difuso con bordes negros, un cordón textil negro, un cono de acabado y un soporte de pared redondo en acero lacado en negro.
    La colección Shield está inspirada en la forma del escudo africano zulú y representa un símbolo de protección y un elemento altamente gráfico.
    ornamento.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 26 x l. 21 x H. 60 cm / L. 10.2” x l. 8.3” x H. 23.6”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 100 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.9”

    Especificaciones técnicas
    • Referenciashield-medium-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda