Publique sus productos
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP

    SHIELD - SMALL WALL LAMP

    Traducido por Google,

    Con sus dimensiones compactas, el aplique Petit Shield es ideal para decorar cabeceros de cama o adornar las paredes de un salón o un pasillo.
    difunde una hermosa luz indirecta de manera original, formando un halo de luz alrededor de la pantalla para iluminar una superficie. La práctica
    La toma de corriente está desplazada respecto a la pantalla, por lo que se puede instalar en vertical u horizontal. La lámpara de pared consta de un pequeño
    Pantalla de tela blanca difusa con bordes dorados, cordón textil dorado, cono de acabado y soporte de pared redondo lacado en negro.
    acero. La colección Shield está inspirada en la forma del escudo africano zulú y representa un símbolo de protección y un ornamento muy gráfico.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 20 x l. 18 x H. 50 cm / L. 7.9” x l. 7.1” x H. 19.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 90 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.5”

    Especificaciones técnicas
    • Referenciashield-small-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda