Publique sus productos
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP

    SYLVA - WALL LAMP

    Traducido por Google,

    Sylva, un aplique de pared inspirado en la naturaleza.
    Pureza, autenticidad y durabilidad se unen en un diseño que celebra la esencia de las plantas. Sylva infunde suavidad orgánica en los espacios, evocando sutilmente la serenidad de un bosque apacible. Su perchero caqui, su hoja de lino natural y su correa verde crean una armoniosa fusión de materia prima y sensibilidad estética.

    Ideal para realzar pasillos de hotel o entradas de habitaciones, este aplique añade un toque cálido y responsable, donde la luz y la naturaleza se encuentran.

    Especificaciones
    • Design: Part de Rêve

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 11 x l. 13 x H. 39 cm / L. 4.3’’ x l. 5.1’’ x H. 15.4’’
      Materials :
      Fabric, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 45 mm x H. Max 80mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 1.8’’ x H 3.1’’

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasylva-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda