Publique sus productos
TOWER - SUSPENDED FLOOR LAMP MOYEN
TOWER - SUSPENDED FLOOR LAMP MOYEN
TOWER - SUSPENDED FLOOR LAMP MOYEN

    TOWER - SUSPENDED FLOOR LAMP MOYEN

    Traducido por Google,

    La colección Tower evoca los rascacielos art déco neoyorquinos de los años 60 con su diseño vertical. La lámpara de pie Tower es una nueva interpretación del Art Déco. Su pantalla, suspendida en un marco abierto, juega con los volúmenes y la luz. Esta luminosa arquitectura, a la vez gráfica y escultural, ofrece una presencia singular y original en cualquier espacio.

    Especificaciones
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.52 x l.40 x H. 197cm / L. 20.5” x l. 15.7” x H. 77.6”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificaciones técnicas
    • Referenciatower-suspended-floor-lamp-moyen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1970
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica