Publique sus productos
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12

    TWIGGY - CHANDELIER 12

    Traducido por Google,

    Estas lámparas de araña son un verdadero activo a la hora de dar una fuerte identidad visual a un espacio y realzar un techo alto. Se adaptan perfectamente a un recibidor, una sala de recepción o un hueco de escalera. Con sus composiciones gráficas en varios niveles, estas lámparas de araña Twiggy aportan singularidad y ritmo a los espacios.

    Especificaciones
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 72 cm x H. 150 cm / Ø 28.3” x H. 59.1”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 12 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 12 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatwiggy-chandelier-12
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)720
    • Profundidad (mm)720
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda