Publique sus productos
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT

    TWIGGY - PENDANT LIGHT

    Traducido por Google,

    Imprescindible para cualquier espacio pequeño, estrecho o vertical, esta lámpara colgante se integra perfectamente en una habitación de hotel, un restaurante, un escaparate o incluso en pasillos, nichos y entradas... Las lámparas colgantes se pueden agrupar para crear composiciones gráficas que aportan ritmo a los espacios. La lámpara colgante está formada por una armadura de acero brillante de color cobre que enmarca la pantalla de tejido blanco difuso, suspendida por un cordón textil negro y un rosetón negro. La colección Twiggy, con su diseño esbelto, minimalista y elegante, juega con los contrastes, los colores y la geometría, inspirándose en los artistas modernos, donde el color se convierte en un motivo por derecho propio.

    Especificaciones
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 12,5 x l. 12 x H. 251 cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 98.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatwiggy-pendant-light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2510
    • Ancho (mm)125
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda