Publique sus productos
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker

    SWK6 Sunworker

    SUNWORKER, a través de los tejidos SWK6 y SWK6 INK proporciona confort térmico, visual y acústico.

    En las persianas verticales, SWK6 y SWK6 INK regulan la luz y el calor y optimizan el consumo de energía bloqueando hasta el 94% del calor, al tiempo que preservan la transparencia y el confort visual. Su grano regular y su aspecto microperforado garantizan una difusión armoniosa de la luz y evitan la necesidad de iluminación artificial. Se facilita la visión hacia el exterior y se preserva la intimidad interior.

    En su versión imprimible, SWK6 INK es el soporte perfecto para cualquier proyecto de comunicación visual. Su color de impresión blanco especial y su barniz específico garantizan una impresión de larga duración, tanto en interiores como en exteriores.

    En cuanto a las soluciones acústicas, SWK6 y SWK6 INK se adaptan a todo tipo de implantación y responden a todas las necesidades de corrección acústica

    Construidos sobre un soporte Rachel Trameur, los tejidos SUNWORKER ofrecen una resistencia excepcional al desgarro

    Su conformidad con las diferentes pruebas europeas contra el fuego (M1, B1, Clase1) los convierte en una verdadera solución textil de interior y exterior para su uso en espacios públicos.

    SWK6 está disponible en anchos de 150 y 300 cm, SWK6 INK en 300 cm

    Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

    Especificaciones
    • Disponible en 21 colores y 2 anchos (150 y 300 cm)

      - Composición : 50% poliéster de alta tenacidad - 50% PVC

      - Acabado : Revestimiento de PVC de doble cara

      - peso : 300 gr/m²

      - espesor : 0,42 mm

      - Clasificación FR : M1, B1, Bs2d0

      - Certificado Greenguard Gold

      - Garantía : 5 años

      USO RECOMENDADO

      - Persiana vertical / Pantalla

      - Pérgola de pantalla

      - Velum

      - Persiana de invernadero

      - Vela de sombreo

      - Panel acústico

      - Pared tensada

      - Techo tensado

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSunworker-copy
    • Familia de productoSolar Protection
    • Grupo de productosScreen
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2022-03-29
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)0.42
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds