Publique sus productos
Silla de colectividades Aitana
Silla de colectividades Aitana
Silla de colectividades Aitana
Silla de colectividades Aitana
Silla de colectividades Aitana
Silla de colectividades Aitana
Silla de colectividades Aitana
Silla de colectividades Aitana
Silla de colectividades Aitana
Silla de colectividades Aitana
    Dileoffice

    Silla de colectividades Aitana

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
    La sinuosa Sierra de Aitana es el testigo del nacimiento de una nueva silla de usos múltiples que incorpora ligereza, estética y gran versatilidad. Aitana es un nuevo compromiso por el diseño sostenible, orgánico y polivalente. Infinitas soluciones adaptadas. A cada necesidad sin olvidar la comodidad necesaria hoy en día. Asiento monocarcasa Inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores, reforzado con 30% de fibra. Posibilidad de incluir PAD en inyección de poliuretano intercambiable. Asiento tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3. Asiento madera en madera de haya contrachapada de 12 mm de grosor.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaitana-chair
    • Familia de productoAitana
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs