Publique sus productos
Ash Classic/Natural - Curated Widths - 125-150-175-200-175-150mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Classic/Natural - Curated Widths - 125-150-175-200-175-150mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Classic/Natural - Curated Widths - 125-150-175-200-175-150mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Ash Classic/Natural - Curated Widths - 125-150-175-200-175-150mm - 22mm - Solid Flooring

    Traducido por Google,

    Fresno Clásico/Natural,

    22x125/150/175/200/175/150 mm, 1-4m


    ACN22125200BL04_1-4

    Ceniza Dinesen

    El fresno se alza fuerte, hermoso y verdadero, elevándose hasta 40
    metros sobre el suelo del bosque. La belleza natural y
    La dureza característica de la madera se conserva en Dinesen Ash, cada uno
    tabla que encapsula la vida vivida y las líneas en una forma casi gráfica
    expresión. La estructura decorativa también se manifiesta en el crecimiento.
    anillos, cada temporada dejando su huella de color. El resultado son tablas con
    una expresión personal y un juego de luces dinámico y contrastante
    y oscuro.
    Cada tabla de Dinesen Ash cuenta su propia historia con cualquier elección de
    dimensiones y composición. Cualquier solución en Dinesen Ash reflejará
    Calidad sin concesiones y las numerosas propiedades nobles de la madera de fresno.


    Mezcla clásica y natural

    Los tablones Ash Mix son ricos en estructura y color sutil
    variación. Se caracterizan por líneas vigorosas y
    cantidades variables de duramen, lo que resulta en una dinámica,
    expresión gráfica, con y sin nudos.


    Ceniza − Longitudes aleatorias

    Los tablones de longitudes aleatorias se entregan en longitudes disponibles. Esto crea una transición fluida de una habitación a la siguiente y una expresión coherente que es perfecta para muchos proyectos. Cada tabla se fabrica lo más larga posible, lo que permite utilizar una proporción muy alta de madera en bruto.

    Fresno − Anchos mixtos

    Los tablones se entregan en anchos aleatorios. Esta solución
    crea una expresión dinámica y vibrante, tan amplia y
    los tablones más estrechos se combinan para formar un diseño coherente
    solución.


    Ash, Frêne, Fresno, Esche, Ask, Asketræ, Ask

    Lista de precios:

    www.dinesen.com/es/productos/listas-de-precios/

    Hoja de producto:

    www.dinesen.com/es/productos/suelos-de-planchas/fresno/

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    Descripción de clasificación

    www.dinesen.com/es/productos/suelos-de-planchas/fresno/

    Especificaciones
    • Description

      Products described as Dinesen
      Ash (Fraxinus excelsior L) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8-10 %. Dinesen floor planks

      are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      Thickness: 22 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8%-10% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 4,1

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13


      Declaration of Performance No.: Ash DoP 2019-3

      www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDinesen-Ash-Classic-Natural-Random-Lengths-1-4-meter-Mixed-Widths-125-150-175-200-175-150mm-22mm-ACN22125200BL04
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de productosAsh
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)22
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)650
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera