Publique sus productos
Oak Domo
Kährs

Oak Domo

Traducido por Google,
Los profundos tonos dorados que se encuentran en este suelo de dos lamas ahumado de la colección Da Capo resaltan su expresión rústica. Los nudos y las grietas salpican las tablas, lo que da como resultado un hermoso efecto envejecido que recuerda a la madera recuperada. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de dos lados garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos. Cada tabla se raspa meticulosamente a mano, lo que realza el aspecto desgastado del suelo.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 2-sided Brushed Smoked Handscraped 152XDDEKFPKW190
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakdomo586861
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de productosDa Capo Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares