Publique sus productos
Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring

    Traducido por Google,

    douglas

    Con una altura de hasta 60 metros, Douglas es un árbol que se destaca. La gran expresión se conserva en los tablones, donde el grano único da testimonio del poder y la belleza de la naturaleza. Obtenemos nuestra madera en bruto principalmente de la Selva Negra, y solo los mejores árboles de entre 80 y 120 años tienen lo necesario para pasar por el ojo de la aguja. Es esta cuidadosa selección y la extraordinaria artesanía lo que coloca a Dinesen Douglas en una clase propia.

    Los tablones Douglas crean una expresión muy elegante y armoniosa debido a sus extraordinarias dimensiones. Una solución extravagante con claras referencias al majestuoso árbol Douglas. Elige entre Clásico y Natural.

    douglas naturales

    Estructura dinámica con una expresión natural. Auténtico y cálido. Más nudos.

    Douglas – Longitudes aleatorias

    Los tablones en longitudes aleatorias se entregan en las longitudes disponibles. Esto genera una transición fluida de una habitación a la siguiente y una expresión coherente que es perfecta para muchos proyectos. Cada tablón se hace lo más largo posible, lo que permite utilizar una proporción muy alta de la madera en bruto.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDinesen-Douglas-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-28mm-E28300E_2-5
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de productosDouglas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)470
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera