Publique sus productos
Oak Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring

    Traducido por Google,

    Roble Dinesen

    Ver un roble en la naturaleza es siempre una experiencia impresionante, y su vitalidad es excepcional. Nos enorgullecemos de producir tablones de roble que preservan y respetan la personalidad del árbol. Obtenemos nuestra madera en bruto de grandes robles de hasta 200 años de edad de la mejor calidad de los bosques de Dinamarca y de toda Europa. Junto con el procesamiento cuidadoso, esto hace que Dinesen Oak sea único.


    Natural

    Estructura dinámica con una expresión natural. Auténtico y cálido. Más nudos.


    Roble − Longitudes aleatorias

    Los tablones en longitudes aleatorias se entregan en las longitudes disponibles. Esto genera una transición fluida de una habitación a la siguiente y una expresión coherente que es perfecta para muchos proyectos. Cada tablón se hace lo más largo posible, lo que permite utilizar una proporción muy alta de la madera en bruto.

    Roble, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Especificaciones
    • Description

      Products described as Dinesen
      Oak (Quercus Robur) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)


      Declaration of Performance No.: Oak DoP 2013-3

      www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10961.pdf

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDinesen-Oak-Natural-Random-Lengths-1-3-meter-250mm-22mm-ON22250E_1-3
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de productosOak
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)22
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)650
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera