Publique sus productos
Oak Classic - 350mm - 30mm - Solid Flooring
Dinesen

Oak Classic - 350mm - 30mm - Solid Flooring

Traducido por Google,

Roble Dinesen

Ver un roble en la naturaleza es siempre una experiencia impresionante, y su vitalidad es excepcional. Nos enorgullecemos de producir tablones de roble que preservan y respetan la personalidad del árbol. Obtenemos nuestra madera en bruto de grandes robles de hasta 200 años de edad de la mejor calidad de los bosques de Dinamarca y de toda Europa. Junto con el procesamiento cuidadoso, esto hace que Dinesen Oak sea único.

Clásico

Sutil estructura con una expresión clásica. Armonioso y tranquilo. Pocos nudos.

Roble − Longitudes aleatorias

Los tablones en longitudes aleatorias se entregan en las longitudes disponibles. Esto genera una transición fluida de una habitación a la siguiente y una expresión coherente que es perfecta para muchos proyectos. Cada tablón se hace lo más largo posible, lo que permite utilizar una proporción muy alta de la madera en bruto.

Roble, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDinesen-Oak-Classic-Random-Lengths-2-5-meter-350mm-30mm-O30350E_2-5
  • Familia de productoSolid Plank Floors
  • Grupo de productosOak
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)5000
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)650
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera