Publique sus productos
Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 125-750mm - 20mm - Solid Flooring
Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 125-750mm - 20mm - Solid Flooring
Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 125-750mm - 20mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 125-750mm - 20mm - Solid Flooring

    Traducido por Google,

    Roble Dinesen
    Ver un roble en la naturaleza es siempre una experiencia impresionante, y su vitalidad es excepcional. Nos enorgullecemos de producir tablones de roble que preservan y respetan la personalidad del árbol. Obtenemos nuestra madera en bruto de grandes robles de hasta 200 años de edad de la mejor calidad de los bosques de Dinamarca y de toda Europa. Junto con el procesamiento cuidadoso, esto hace que Dinesen Oak sea único.

    Patrón de roble - Espiga

    El patrón es una opción especial donde los tablones grandes se colocan en patrones históricos familiares. Una solución moderna y respetuosa de la historia, que adquiere un aspecto contemporáneo y exclusivo debido a las proporciones. Los tablones macizos colocados en forma de espiga son una solución atemporal. La elección de grandes dimensiones en los tablones de roble individuales lleva el patrón clásico a nuevas alturas con una expresión impresionante y un aspecto elegante.

    Roble Clásico

    Sutil estructura con una expresión clásica. Armonioso y tranquilo. Menos nudos.

    Roble, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDinesen-Pattern-Floors-Oak-Herringbone-Classic-125-750mm-20mm-OCPH20125-0075
    • Familia de productoPattern Floors
    • Grupo de productosOak Pattern
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)125
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)650
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera