Publique sus productos
Douglas Classic - Curated Widths - 200-250-300-350mm - 28 mm - Solid Flooring
Douglas Classic - Curated Widths - 200-250-300-350mm - 28 mm - Solid Flooring
Douglas Classic - Curated Widths - 200-250-300-350mm - 28 mm - Solid Flooring
Douglas Classic - Curated Widths - 200-250-300-350mm - 28 mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Douglas Classic - Curated Widths - 200-250-300-350mm - 28 mm - Solid Flooring

    Traducido por Google,

    D28200350BL_1-5m

    Douglas Clásico, 28x200-250-300-350mm 1-5m

    Con nuestros tablones Douglas, obtendrá una apariencia distinta y única de la más alta calidad. Un suelo de tablones Douglas crea una expresión muy elegante y armoniosa debido a sus extraordinarias dimensiones. Una solución extravagante con claras referencias al majestuoso árbol de Douglas.

    Cada tabla se revisa repetidamente durante todo el proceso de producción de Dinesen en un esfuerzo por ofrecer una calidad sin concesiones. En su largo recorrido por las instalaciones de producción, las planchas pasan por al menos diez pares de manos.

    Douglas - Clásico

    Estructura sutil con una expresión clásica. Armonioso y tranquilo. Menos nudos..

    Douglas – Longitudes aleatorias

    Los tablones de longitudes aleatorias se entregan en longitudes disponibles. Esto crea una transición fluida de una habitación a la siguiente y una expresión coherente que es perfecta para muchos proyectos. Cada tabla se fabrica lo más larga posible, lo que permite un alto grado de aprovechamiento de la madera en bruto.

    Douglas- Anchos mixtos

    Los tablones se entregan en anchos aleatorios. Esta solución
    crea una expresión dinámica y vibrante, tan amplia y
    los tablones más estrechos se combinan para formar un diseño coherente
    solución.

    Especificaciones
    • Products described as Dinesen
      Douglas (
      Pseudotsuga menziesii) with a
      minimum thickness of 28 mm and
      a minimum density of 470 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      Thickness: 28 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Thermal resistance (R): 0,22

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDouglas-Classic-Random-Lengths-1-5-meter-200-250-300-350mm-28mm-D28200350BL_1-5
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de productosDouglas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)470
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera