Publique sus productos
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring

    Traducido por Google,

    DXC19300E2-5

    Capas Douglas Classic, 19x300mm, 2-5m

    Dinesen Layers es una colección de pisos de madera de ingeniería de la misma alta calidad que caracteriza los pisos de tablones Dinesen.

    Los tablones Layers se componen de una construcción de tres capas fabricada íntegramente de madera maciza. Por lo tanto, un suelo de Dinesen Layers le ofrece todas las propiedades naturales de un suelo de madera en una solución de ingeniería.

    Layers Douglas está hecho enteramente de abeto Douglas, con su capa superior compuesta por el mejor abeto Douglas macizo y una segunda y tercera capas hechas de Douglas macizo o de recortes de Douglas ensamblados con los dedos de nuestra producción de tablones macizos.

    Douglas Clásico

    Estructura sutil con una expresión clásica. Armonioso y tranquilo. Menos nudos.

    Douglas - Longitudes aleatorias

    Los tablones de longitudes aleatorias se entregan en longitudes disponibles. Esto crea una transición fluida de una habitación a la siguiente y una expresión coherente que es perfecta para muchos proyectos. Cada tabla se fabrica lo más larga posible, lo que permite un alto grado de aprovechamiento de la madera en bruto.

    Abeto Douglas, Sapin de Douglas, Pino Douglas, Douglasie, Douglasgran, Douglasgran

    Lista de precios:

    www.dinesen.com/es/productos/listas-de-precios/

    Especificaciones
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Douglas. All three layers are made of European douglas fir The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2 – 5 m in random lengths

      Width: 300 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,15

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 470

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLayers-Douglas-Cassic-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-19mm-DXC19300E_2-5_
    • Familia de productoEngineered Floor
    • Grupo de productosDouglas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)19
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)470
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera