Publique sus productos
Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring

    Traducido por Google,

    DXC19200E2-5

    Capas clásicas Douglas, 19 x 200 mm, 2-5 m

    Dinesen Layers es una colección de suelos de madera de ingeniería de la misma alta calidad que caracteriza a los suelos de tablones Dinesen.

    Los tablones Layers consisten en una construcción de tres capas hecha íntegramente de madera maciza. Un suelo Dinesen Layers le ofrece así todas las propiedades naturales de un suelo de madera en una solución de ingeniería.

    Capas Douglas está hecho completamente de abeto Douglas, con su capa superior compuesta del mejor abeto Douglas macizo y una segunda y tercera capa hechas de recortes de abeto Douglas macizo o de abeto Douglas unidos con juntas dentadas de nuestra producción de tablones macizos.

    Clásico de Douglas

    Estructura sutil con una expresión clásica. Armonía y calma. Menos nudos.

    Douglas − Longitudes aleatorias

    Los tablones de longitudes aleatorias se entregan en las longitudes disponibles. Esto permite una transición fluida entre una habitación y otra, creando una imagen coherente, ideal para diversos proyectos. Cada tablón se fabrica con la mayor longitud posible, lo que permite un alto grado de aprovechamiento de la madera en bruto.

    Abeto Douglas, Sapin de Douglas, Pino Douglas, Douglasie, Douglasgran, Douglasgran


    Especificaciones
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Douglas. All three layers are made of European douglas fir The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2 – 5 m in random lengths

      Width: 200 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,15

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 470

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLayers-Douglas-Classic-Random-Lengths-2-5-meter-200mm-19mm-DXC19200E_2-5_
    • Familia de productoEngineered Floor
    • Grupo de productosDouglas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)19
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)470
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring