Publique sus productos
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
    Ditec
    Archivados

    Sliding Door Operator DAS107PLUS

    Ditec DAS107PLUS is the new sliding door operating system that meets all

    the requirements for commercial doors up to 160 kg. Designed for quick and

    easy installation, it is the ideal solution for entrance-automation systems professionals

    looking for simplicity in warehouse management and easy

    maintenance.

    With its neutral and pleasant aesthetics, Ditec DAS107PLUS meets the demands

    of modern buildings. The convenient assembly kit contains all the necessary

    components for mounting the operating system, including door holder and

    fixing plates for commercial frames.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadit-das107p
    • Familia de productoAutomatic Doors
    • Grupo de productosby Ditec
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)3300
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_05
    • Descripción Uniclass 2015Automatic sliding door operators
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors