Publique sus productos
BED CURB
DITON

BED CURB

Traducido por Google,
El borde del jardín representa tanto la interesante solución paisajística como un borde bien dispuesto entre el pavimento y el césped. Es particularmente útil al cortar el césped. Cualquier jardinero apreciará mucho un borde de hormigón junto a un macizo de flores.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabed_curb
  • Familia de productoCurbs
  • Grupo de productosBed curb
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701