Césped artificial en terrazas en azoteas
Nuestro sistema Turf-Tray™ es un sistema diseñado que se usa junto con nuestro césped artificial y pedestales ajustables para terrazas elevadas y niveladas. El uso de césped sintético en aplicaciones de cubiertas de techo le permite disfrutar de la apariencia, la sensación y la función del césped natural sin el peso de la tierra o el mantenimiento extenso que se requiere para que el césped natural luzca bien. También puede evitar los insectos y las malas hierbas inevitables que surgen al tener tierra y césped natural en su techo. Esta creciente tendencia brinda belleza visual a las casas de varios niveles, los condominios de gran altura y los balcones que buscan el "aspecto verde" y la sensación del césped natural.
Además, los techos de una sola capa de poliolefina termoplástica (TPO) se encuentran entre los productos para techos comerciales de más rápido crecimiento. La mayoría de los techos residenciales y comerciales se construyen con TPO. TPO permite una protección del 100 % contra la penetración de agua y ofrece una forma económica de completar un sistema de techo. Aunque TPO es una gran solución para techos, su superficie plana blanca no es un sitio agradable, especialmente cuando se ve desde arriba. Los techos y balcones construidos con la membrana TPO le dan al cliente la opción de usar césped sintético además de adoquín de porcelana, losetas de cubierta de madera IPE y adoquines de concreto, todos instalados en pedestales ajustables para una superficie utilizable elevada y nivelada
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |