Publique sus productos
COVER ROOF COLUMNAR CHIPPED
DITON

COVER ROOF COLUMNAR CHIPPED

Traducido por Google,
El hormigón representa un material excepcionalmente resistente y cualquier muro de jardín hecho con él resistirá durante años a pesar de los elementos. Sin embargo, todavía requiere una protección elemental, como las tapas planas de muro de hormigón, que también forman una decoración maravillosa para su pared.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacover_roof_columnar_chipped
  • Familia de productoFence program
  • Grupo de productosCover roofs chipped
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520