Publique sus productos
CUBE
DITON

CUBE

Traducido por Google,
¿Te gustan las líneas fuertes y precisas? Entonces las baldosas de exterior KOSTKA son la elección correcta. Su apariencia perfectamente rectangular forma un pavimento ideal o pequeñas pasarelas. Gracias a su forma uniforme, puede combinarse muy bien con otras baldosas de exterior de hormigón DITON, como por ejemplo con nuestra línea de productos Parketa.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacube
  • Familia de productoPavement
  • Grupo de productosCUBE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Textura
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701