Publique sus productos
DITON RETRO
DITON

DITON RETRO

Traducido por Google,
Un nombre bastante apropiado pertenece a nuestra línea de productos RETRO de hormigón. Su superficie está deliberadamente hastiada. Hay dos procedimientos de producción de los mosaicos retro; el cansancio no comienza hasta que el producto llega a la segunda fase. Gracias a su aspecto antiguo e histórico, complementa muy bien los objetos históricos y permite pronunciar la historia de cualquier lugar. Al implementar este alicatado en viviendas modernas, se enfatiza el encanto de la casa y se llama la atención de cualquier visitante.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaditon_retro
  • Familia de productoPavement
  • Grupo de productosRETRO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)140
  • Profundidad (mm)140
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Textura
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701