Publique sus productos
DITON ROCCO
DITON ROCCO
    DITON

    DITON ROCCO

    Traducido por Google,
    ¿Está buscando baldosas de exterior redondeadas y prominentes que llamen la atención? Te podemos asegurar que DITON ROCCO no pasaría desapercibido. Su textura y forma recuerdan a los adoquines, una obra clásica. Nuestra línea de productos DITON ROCCO está representada por baldosas de hormigón para exteriores que complementan todo tipo de casas, así como centros históricos de ciudades o jardines minimalistas. Dondequiera que desee que se destaquen los mosaicos llamativos, esta debería ser su mejor opción.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaditon_rocco
    • Familia de productoPavement
    • Grupo de productosROCCO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enRepública Checa
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCPaving blocks
    • Código UNSPSC30171701