Publique sus productos
LADENNA
DITON

LADENNA

Traducido por Google,
Los bloques de cemento circulares en terrazas LADENNA son imprescindibles para todos los jardines que requieren la solidificación de una pendiente y al mismo tiempo preservar la vegetación. Estos bloques de hormigón son huecos, lo que permite a todo el mundo plantar algo en su interior y crear así un jardín o patio completamente natural. Estos bloques de cemento para césped LADENNA de DITON también se pueden encontrar útiles en todos los proyectos de paisajismo, como paredes de soporte decorativas o paredes divisorias decorativas.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadenna
  • Familia de productoSlope blocks
  • Grupo de productosSlope blocks LADENNA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)310
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315