Publique sus productos
PALISADE CURB
DITON

PALISADE CURB

Traducido por Google,
DITON ofrece más que solo bordes de terrazas, también ofrecemos bordes como una alternativa para los bordillos convencionales, que sirven muy bien como límite entre superficies sólidas y de césped. Tienen características excepcionalmente modernas, lo que los hace más refinados que los bordillos clásicos. Si desea tener un borde llamativo y bonito en sus jardines o parques, entonces esto es lo que está buscando.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapalisade_curb
  • Familia de productoPalisades
  • Grupo de productosPalisade curbs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701