Publique sus productos
PARQUET
DITON

PARQUET

Traducido por Google,
Si lo que busca en las baldosas de hormigón es una aplicación práctica además de un aspecto moderno, la línea de productos PARKETA cumple con sus requisitos. Se ve muy bien como pasarela de casa o jardín, así como zonas peatonales y áreas de alta carga de tráfico. Además, las baldosas de exterior PARKETA se pueden encontrar en diversos looks multicolores; gracias a la mezcla de varios colores y las texturas DE LUXE, solo depende de su imaginación qué tipo de mezcla elegante le resulta más agradable.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaparquet
  • Familia de productoPavement
  • Grupo de productosPARQUET
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Textura
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701