Publique sus productos
PERMANENT FORMWORK
DITON

PERMANENT FORMWORK

Traducido por Google,
Los bloques de cimentación se utilizan para cimientos, muros de carga, sótanos y cercas. Después de verter el hormigón en el medio, las construcciones de hormigón o con barras de refuerzo se pueden formar en espesores de 150, 200, 250, 300, 400 y 500 milímetros. El vertido se realiza con cuidado y de forma continua con la consistencia adecuada mezcla de hormigón capa tras capa hasta la altura de cuatro capas de bloques de cimentación a la vez, es decir, el resultado puede ser un muro de hasta un metro de altura.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapermanent_formwork
  • Familia de productoMasonry program
  • Grupo de productosPermanent formwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCConcrete blocks
  • Código UNSPSC30131502