Publique sus productos
PLANK OAK
DITON

PLANK OAK

Traducido por Google,
DITON se centra en el producto de hormigón de imitación de madera. ¿Qué significa para ti? Significa que puede usar tablones de concreto que parecen roble en su jardín o patio sin poder decir que es concreto, no madera. También significa que no necesita preocuparse por el mantenimiento y la durabilidad. Estos tablones son únicos porque funcionan como concreto, son resistentes a cualquier cambio en el clima y son duraderos. A diferencia de la madera, los tablones de hormigón no requieren ningún mantenimiento específico, ni siquiera pulido o tratamiento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaplank_oak
  • Familia de productoWood Line
  • Grupo de productosPlanks OAK
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Textura
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701