Publique sus productos
PLANK SPRUCE
DITON

PLANK SPRUCE

Traducido por Google,
¿Buscas una solución fácil e imitación madera para tu jardín u otras zonas exteriores? ¿Estás cansado del mantenimiento de la madera, del constante pulido y tratamiento? ¿Todavía desea conservar el aspecto de la madera? Elija nuestra línea de productos SRMK, exclusivos tablones de hormigón de imitación de abeto. Estos tablones son tan resistentes a los cambios climáticos y tan duraderos como el hormigón, manteniendo el aspecto de la madera.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaplank_spruce
  • Familia de productoWood Line
  • Grupo de productosPlanks SPRUCE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)225
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Textura
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701