Publique sus productos
Divilux Metrica D1 pared divisoria de vidrio simple
Divilux Metrica D1 pared divisoria de vidrio simple
Divilux Metrica D1 pared divisoria de vidrio simple
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D1 pared divisoria de vidrio simple

    Sistema de pared divisoria compuesto por vidrio simple continuo.
    Especificaciones
    • Tabique desmontable y autoportante con un espesor de 104 mm, compuesto por módulos verticales de altura completa en vidrio laminado simple de 10/12 mm (55.1/66.1) con bordes redondeados, conectados por perfiles intermedios de policarbonato en forma de H.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMetricaD1-single_glass_partition
    • Familia de productoFrameless Metrica
    • Grupo de productosMetrica D1
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3100
    • Profundidad (mm)104
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls