Publique sus productos
Divilux Metrica D2 pared divisoria de vidrio doble
Divilux Metrica D2 pared divisoria de vidrio doble
Divilux Metrica D2 pared divisoria de vidrio doble
Divilux Metrica D2 pared divisoria de vidrio doble
Divilux Metrica D2 pared divisoria de vidrio doble
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D2 pared divisoria de vidrio doble

    Sistema de pared divisoria compuesto por vidrio doble continuo.
    Especificaciones
    • Tabique desmontable y autoportante con un espesor de 104 mm, compuesto por módulos verticales de altura completa en vidrio laminado doble de 10+10 mm (55.1) o 12+12 mm (66.1) con bordes redondeados, conectados por perfiles intermedios de policarbonato en forma de H.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMetricaD2-double_glass_partition
    • Familia de productoFrameless Metrica
    • Grupo de productosMetrica D2
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3100
    • Profundidad (mm)104
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls