Publique sus productos
Divilux Metrica V pared divisoria de vidrio doble enmarcado
Divilux Metrica V pared divisoria de vidrio doble enmarcado
Divilux Metrica V pared divisoria de vidrio doble enmarcado
Divilux Metrica V pared divisoria de vidrio doble enmarcado
    DIVILUX®

    Divilux Metrica V pared divisoria de vidrio doble enmarcado

    Sistema de pared divisoria compuesto por módulos acristalados dobles enmarcados.
    Especificaciones
    • Tabique desmontable y autoportante con un espesor de 104 mm, compuesto por módulos de vidrio laminado doble de 6 mm (33.1) enmarcados en un perfil de aluminio con un ancho visible de 30 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMetricaV-double_glass_partition
    • Familia de productoStructural Metrica
    • Grupo de productosMetrica V
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3100
    • Profundidad (mm)104
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls