Publique sus productos
Divilux Ritmica Opaca pared divisoria de panel doble
DIVILUX®

Divilux Ritmica Opaca pared divisoria de panel doble

Sistema de pared divisoria compuesto por módulos sólidos de paneles dobles.
Especificaciones
  • Tabique desmontable y autoportante con un espesor de 70 mm, compuesto por paneles dobles sólidos de aglomerado de madera de 19 mm, revestidos en ambos lados con melamina y acabados en todo el perímetro con borde de ABS de 1,2 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRitmicaSolid-double_panel_partition
  • Familia de productoRitmica
  • Grupo de productosRitmica Solid
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2025-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3100
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls