Publique sus productos
Divilux Ritmica D2 pared divisoria de vidrio doble
DIVILUX®

Divilux Ritmica D2 pared divisoria de vidrio doble

Sistema de pared divisoria compuesto por vidrio doble continuo.
Especificaciones
  • Tabique desmontable y autoportante con un espesor de 70 mm, compuesto por módulos verticales de altura completa en vidrio laminado doble de 10+10 mm (55.1) o 12+12 mm (66.1) con bordes redondeados, conectados por perfiles intermedios de policarbonato en forma de H.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRitmicaD2-double_glass_partition
  • Familia de productoRitmica
  • Grupo de productosRitmica D2
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2025-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3100
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls