Publique sus productos
Divilux Ritmica DA pared divisoria de vidrio simple asimétrico
DIVILUX®

Divilux Ritmica DA pared divisoria de vidrio simple asimétrico

Sistema de pared divisoria compuesto por vidrio simple asimétrico continuo.
Especificaciones
  • Tabique desmontable y autoportante con un espesor de 70 mm, compuesto por módulos verticales asimétricos de altura completa en vidrio laminado simple de 10/12 mm (55.1/66.1) con bordes redondeados, conectados por perfiles intermedios de policarbonato en forma de H.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRitmicaDA-single_glass_partition
  • Familia de productoRitmica
  • Grupo de productosRitmica DA
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2025-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3100
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls