Publique sus productos
Divilux Unica R pared divisoria de vidrio simple
DIVILUX®

Divilux Unica R pared divisoria de vidrio simple

Sistema de pared divisoria compuesto por vidrio simple continuo.
Especificaciones
  • Tabique desmontable y autoportante con un espesor de 47 mm, compuesto por módulos verticales de altura completa en vidrio laminado simple de 10mm (55.1) con bordes redondeados, conectados por perfiles intermedios de policarbonato en forma de H.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUnicaR-single_glass_partition
  • Familia de productoUnica
  • Grupo de productosUnica R
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2025-09-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3100
  • Profundidad (mm)47
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls