Publique sus productos
Bi-directional speaker CAREEX-6(T)
DNH

Bi-directional speaker CAREEX-6(T)

Traducido por Google,
Altavoz bidireccional de aluminio con amplia certificación. Ideal para cabinas, pasillos, etc., en zonas peligrosas. Esta versión incluye una base para montaje en pared.
Especificaciones
  • Material/Color: Aluminium / Anodized Mounting: Foot bracket Termination: e-chamber / Screw terminal Weight: 3 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 40 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 160 - 16000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 200° / 40° Options: Impedance / Label
Especificaciones técnicas
  • Referenciacareex-6t
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-17
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio